Digitale Messuhr ID-C (Teilenummern)

Digitale Messuhr ID-C
Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

Bidirektionale Kommunikation über Digimatic S1 Schnittstelle für PC-Parametrierung
ABSOLUTE System für einmalige Einstellung der Anfangsposition bis zum nächsten Batteriewechsel
Großes Digital-/Analog-Display für einfaches Ablesen der Werte
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Möglichkeit für einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung
Warnfunktion für den Kalibrierplan integriert
GO/±NG-Beurteilung durch Einstellen von oberen- und unteren Toleranzen
Display 330° drehbar für flexible Anzeigeeinstellungen
Funktionssperre schützt vor unbefugter Benutzung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-700
543-700B
543-705
543-705B
543-710
543-710B
543-715
543-715B
543-720B
543-725B
543-730B
543-735B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert
(mm)
Ziffernschrittwert wählbar H MPE (Umkehrspanne)
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
Messkraft MPL
(N)
R MPE (Wiederholpräzision)
(mm)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

446.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0005 / 0,001 / 0,01Ja0,0020,003≤1,50,00212,7175

446.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0005 / 0,001 / 0,01Ja0,0020,003≤1,50,00212,7165

540.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0005 / 0,001 / 0,01Ja0,0020,0030,4-0,70,00212,7170

540.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0005 / 0,001 / 0,01Ja0,0020,0030,4-0,70,00212,7160

333.00 €

1 5 Arbeitstage 0,01Nein0,020,02≤0,90,0112,7170

333.00 €

1 5 Arbeitstage 0,01Nein0,020,02≤0,90,0112,7160

394.00 €

1 5 Arbeitstage 0,01Nein0,020,020,2-0,50,0112,7165

394.00 €

1 5 Arbeitstage 0,01Nein0,020,020,2-0,50,0112,7155

567.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0005 / 0,001 / 0,01Ja0,0020,003≤1,80,00225,4195

450.00 €

1 5 Arbeitstage 0,01Nein0,020,02≤1,80,0125,4190

848.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0005 / 0,001 / 0,01Ja0,0020,005≤2,30,00250,8260

702.00 €

1 5 Arbeitstage 0,01Nein0,020,04≤2,30,0150,8245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie CR2032 Schutzart IP42
ABS/INC (INC ZERO) Ja Alarm Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc. Analog Messbereich umschaltbar Ja
Automatisches Abschalten Ja Batterielebensdauer Ca. 2700 Stunden (Dauerbetrieb) Berechnungsfunktion (mit Formel) Ja
Kalibrierwarnfunktion Ja Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45 Zählrichtung umschaltbar Ja
Benutzerdefinierte Tasten Ja DATA/HOLD Ja Digimatic Datenausgabe Ja
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle Ja Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 11 mm, 330° drehbar Funktionssperre Ja GO/±NG Bewertung Ja
Zoll/Metrisch umschaltbar Nein Zoll/Metrisch Metrisch Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt
Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE)(times/s) 50 ON/OFF Ja Typ DIN EN ISO
Schaft ø(mm) 8

Technischer Support