Digitale Messuhr ID-B, IP66

Digitale Messuhr ID-B, IP66
Eine Messuhr mit Messbolzen auf der Rückseite. Robust und widerstandsfähig.Die ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-B IP66,bietet Ihnen die folgenden Vorteile:


Messbolzen auf der Rückseite, Anzeige als Draufsicht
Schlanke Bauform, ideal für Mehrpunktmessungen
Ausgestattet mit dem ABSOLUTE System. Der Referenzpunkt muss nach dem einschalten, nicht erneut eingestellt werden.
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP66).
Flexible Einbaumöglichkeit durch umschaltbare Orientierung der Anzeige.
Grafische Anzeige bei Über- und Unterschreitung der Toleranz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-580
543-585
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert
(mm)
H MPE (Umkehrspanne)
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(mm)
Wählbare Auflösung

312.00 €

1 5 Arbeitstage 0,010,020,020,01-

416.00 €

1 5 Arbeitstage 0,001 / 0,010,0020,0030,002Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Schutzart IP66
Alarm Niedrige Spannung, Zählfehler, Überlauffehler Toleranzeingabefehler Batterielebensdauer ca. 7000 Stunden Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde M 2,5 x 0,45
Zählrichtung umschaltbar Ja DATA/HOLD Ja Digimatic Datenausgabe Ja
Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe: 6,2 mm
ExternPRESET/ZERO Ja GO/±NG Bewertung Ja Zoll/Metrisch Metrisch
Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt Messkraft(N) ≤2 Messkraft MPL(N) ≤2
ON/OFF Ja Messbereich(mm) 5 Bemerkungen Sichtbare Öse ist optional
Typ DIN EN ISO Gewicht(g) 130 Schaft ø(mm) 8

Technischer Support