Digimatic Interface Input Tool

Digimatic Interface Input Tool
Diese serielle D-SUB9-Schnittstelle ist eine mikrogesteuerte Schnittstelle zum Anschließen eines einzelnen Messgeräts mit Digimatic-Ausgang an die RS-232C-Schnittstelle eines Computers. Es bietet Ihnen folgende Vorteile:
Schließen Sie ein Messgerät einfach an die serielle RS-232C-Schnittstelle eines Computers an.Es wird keine externe Stromversorgung benötigt, da der geringe Stromverbrauch über die Handshake-Leitungen RTS und DTR geliefert wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

264-007

Teilenummer
264-007
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

399.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung Handshake-Leitungen RTS und DTR Abmessungen (BxTxH)(mm) 58 x 62 x 18
Fußschalteranschluss Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Digimatic Interface Input Tool, die Teilenummer ist 264-007.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 264-007.

Technischer Support