Digimatic Leitung, flach, gerade

Digimatic Leitung, flach, gerade
ABSOLUTE Digimatic Messuhr IDS/IDC (Serie 543)
ABSOLUTE Digimatic Messuhr IDU (Serie 575)
ABSOLUTE Digimatic Dickenmessgeräte (Serie 547)
Digimatic Werkstattmessschieber (Serie 552)
ABSOLUTE Digimatic Messschieber (Serie 500 außer IP65/66/67 ModelleABSOLUTE Digimatic Messschieber (Serie 550, 551, 573)
Digimatic Height Gauge (Serie 192, 570)
ABSOLUTE Digimatic Tiefenmessgerät (Serie 547)
Tragbares Härtprüfgerät (Serie 811)
ABSOLUTE Digimatic Innenmessgerät (Serie 511)
ABSOLUTE Digimatic Borematic (Serie 568)
ABSOLUTE Digimatic Tiefenmessgerät (Serie 571 außer IP65/66/67 Modelle ABSOLUTE Digimatic Maßstäbe (Serie 572 außer IP65/66/67 ModelleABSOLUTE Digimatic Einbaumessschraube (Serie 164)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
905338
905409
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type Connection Leitungslänge
(m)
Cable Type Leitungslänge
(m)
Beschreibung

37.00 €

1 5 Arbeitstage ----1Gerade

44.00 €

1 5 Arbeitstage Connection CableIT/DP/MUX, other2Flat Form Straight2Rückseite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Verbindungskabel

Technischer Support