Digitale Messuhr ID-B, IP66, ANSI/AGD (543-581)

Digitale Messuhr ID-B, IP66, ANSI/AGD 543-581

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 543-581

Marke: MITUTOYO

Preis: 312.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Ziffernschrittwert: 0,0005 inch

Ziffernschrittwert: 0,01 mm

H MPE (Umkehrspanne): 0,001 inch

H MPE (Umkehrspanne): 0,02 mm

Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich): ±0,001 inch


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

543-581

Teilenummer
543-581
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
R MPE (Wiederholpräzision)
(mm)
Auflösung
(inch)
Auflösung
(mm)
Wählbare Auflösung

312.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,010,0010,02±0,0010,020,00050,010,00050,01-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Schutzart IP66
Alarm Niedrige Spannung, Zählfehler, Überlauffehler Toleranzeingabefehler Batterielebensdauer ca. 7000 Stunden Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF
Zählrichtung umschaltbar Ja DATA/HOLD Ja Digimatic Datenausgabe Ja
Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe: 6,2 mm
ExternPRESET/ZERO Ja Funktionen ANSI/AGD Modell GO/±NG Bewertung Ja
Zoll/Metrisch umschaltbar Ja Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt
Messkraft(N) ≤2 Messkraft MPL(N) ≤2 ON/OFF Ja
Messbereich(inch) 0,2 Messbereich(mm) 5.08 Bemerkungen Sichtbare Öse ist optional
Typ ASME/ANSI/AGD Norm Gewicht(g) 130 Schaft ø(mm) 9.52

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Messuhr ID-B, IP66, ANSI/AGD, die Teilenummer ist 543-581.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 543-581.

Produktvarianten

Teilenummer
543-586
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
R MPE (Wiederholpräzision)
(mm)
Auflösung
(inch)
Auflösung
(mm)
Wählbare Auflösung

416.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00005 / 0,00050,001 / 0,010,00010,002±0,000120,0030,00010,002--Ja

Technischer Support