Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K651155
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Basis ø(mm) | 4 | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Zylinder-ø(mm) | 2 | Material Zylinder | Rubin | Code, Kurzform-System | 02-M3-SC2-L19-ML13/6.5-BS4 |
Gewinde | M3 | Gewicht(g) | 0,83 | Effektive Länge(mm) | 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinder-Taster M3, Rubin, die Teilenummer ist K651155.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651155.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften