Zylindertaster M2, nicht rostender Stahl

Zylindertaster M2, nicht rostender Stahl
Zylindertaster sind für die Prüfung von Merkmale an dünneren Werkstückkanten (z.B. Blech) vorgesehen. Hier kann häufig die zuverlässige Messpunktaufnahme mit einem kugelförmigen Tastelement nicht ausgeführt werden. Edelstahl ist das primäre Material der Wahl für hochfeste Präzisionstaster und Verlängerungen, wenn das Gewicht vernachlässigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651030
K651031
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. (Alt) Diameter
(mm)
Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

25.00 €

1 5 Arbeitstage 1.502-M2-SC1.5-L10.75-ML5.25/1.2-SS1-BS3ZH M2 015 03 011TM2-1511-CYL A-5004-7589M-5000-415210,285,25

25.00 €

1 5 Arbeitstage 302-M2-SC3-L12.25-ML9.75/3.25-SS1.5-BS3ZH M2 030 03 013TM2-3013-CYL A-5004-7590M-5000-41531.50,499,75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl
Material Zylinder nicht rostender Stahl Material Schaft Edelstahl Gewinde M2

Technischer Support