Teilenummer
|
---|
K651032 |
K651033 |
K651034 |
K651035 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-ø (mm) | Code, Kurzform-System | ITP Artikel-Nr. | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Material Schaft | Diameter (mm) | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 02-M2-RC2-L20-ML13/7.2-SWC1.5-BS3 | ZR M2 020 03 020 | TM2-2021-B | A-5000-7812 | Edelstahl | - | 0,47 | 13 | |||
410.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 02-M2-RC4-L20-ML13/8.5-SWC1.5-BS3 | - | - | A-5003-0073 | Edelstahl | - | 0,9 | 13 | |||
275.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 02-M2-RC1-L14.5-ML7.5-BS3 | ZR M2 010 03 015 | TM2-1015-B | A-5000-8876 | - | 1,5 | 0,28 | 7,5 | |||
269.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 02-M2-RC1.5-L14.25-ML7.25-BS3 | ZR M2 015 03 015 | TM2-1515-B | A-5000-8877 | - | 2 | 0,3 | 7,25 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Basis ø(mm) | 3 | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Zylinder | Rubin | Gewinde | M2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-ø(mm)
Code, Kurzform-System
ITP Artikel-Nr.
Qmark Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Material Schaft
Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften