Zylindertaster M2, Hartmetall

Zylindertaster M2, Hartmetall
Zylindertaster sind für die Prüfung von Merkmale an dünneren Werkstückkanten (z.B. Blech) vorgesehen. Hier kann häufig die zuverlässige Messpunktaufnahme mit einem kugelförmigen Tastelement nicht ausgeführt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651036
K651342
K651343
K651458
K651459
K651460
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis ø
(mm)
Zylinder-ø
(mm)
Code, Kurzform-System Hexagon ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Material Schaft Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

95.26 €

1 5 Arbeitstage -202-M2-RC2-L39-ML31-BS3-ZH M2 020 03 040TM2-2040-BC A-5003-0074-1,8731

218.42 €

1 5 Arbeitstage 30,502-M2-CC0.5-L15-ML9-BS3--TM2-0515-BCA-5003-1210Hartmetall59

158.68 €

1 5 Arbeitstage 3102-M2-CC1/0.5-L36-ML28-SWC1-BS303969278-TM2-1036-BCA-5003-1218-528

142.11 €

1 60 Arbeitstage -202-M2-CC2-L15-ML7.5-SWC2-BS3--TM2-2016-BC A-5003-1228Hartmetall0,837,5

142.11 €

1 60 Arbeitstage -302-M2-CC3-L22.5-ML21-SWC3-BS3--TM2-3023-BCA-5003-1258Hartmetall2,0222,5

94.74 €

1 60 Arbeitstage -302-M2-CC3-L39-ML7-SWC3-BS3---A-5003-3545Hartmetall2,187

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Edelstahl Material Zylinder Hartmetall
Gewinde M2

Technischer Support