Zylinderstiftaufsatz

Zylinderstiftaufsatz
Zylinderstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen. Aufnahme-ø Spannsystem 8,0 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550059
K550060
K550061
K550062
K550063
K550064
K550065
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Gewicht
(g)

22.37 €

1 60 Arbeitstage Zylinderstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0 mmAuflage-ø10,0 mmWerkstückaufnahme-ø4,0 mm25

22.37 €

1 5 Arbeitstage Zylinderstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0 mmAuflage-ø10,0 mmWerkstückaufnahme-ø4,5 mm25

22.37 €

1 60 Arbeitstage Zylinderstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0 mmAuflage-ø10,0 mmWerkstückaufnahme-ø5,0 mm25

22.37 €

1 5 Arbeitstage Zylinderstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0 mmAuflage-ø10,0 mmWerkstückaufnahme-ø5,5 mm26

22.37 €

1 60 Arbeitstage Zylinderstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0 mmAuflage-ø 10,0 mmWerkstückaufnahme-ø 6,0 mm26

26.32 €

1 60 Arbeitstage Zylinderstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0 mmAuflage-ø 10,0 mmWerkstückaufnahme-ø 6,6 mm26

26.32 €

1 5 Arbeitstage Zylinderstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0 mmAuflage-ø10,0 mmWerkstückaufnahme-ø8,0 mm27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 10 Menge 1

Technischer Support