Anschlussstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550335-10
K550422-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Gewinde 1

18.95 €

1 5 Arbeitstage Anschlussstück ⌀8 mm eco-fixplus Z. B. als Drehstück in Verbindung mit Aufnahmebolzen ⌀20 mm K551043.M6

17.76 €

1 60 Arbeitstage Anschlussstück ⌀6 mm eco-fixplus Z. B. als Drehstück in Verbindung mit Aufnahmebolzen ⌀12 mm K551042.M4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Menge 1

Technischer Support