Teilenummer
|
---|
K551268 |
K551269 |
K551270 |
K551271 |
K551272 |
K551273 |
K551274 |
K551275 |
K551276 |
K551277 |
K551278 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.55 € | 1 | 60 Arbeitstage | eco-fix rail L = 200 mmFlexibles Positionierschienensystem, kompatibel mit eco-fix- und eco-fixplus-Komponenten T-Nut für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten Schnelles Ändern der Grundmaße je nach Werkstückgröße durch Verschieben der Eckverbinder Schnelles Positionieren mit aufsteckbaren Grundplatten Mit einem Winkel aus den Schienen, lassen sich die Grundplatte einfach neu zu positionieren. | 200 | |||
60.39 € | 1 | 60 Arbeitstage | eco-fix rail L = 250 mmFlexibles Positionierschienensystem, kompatibel mit eco-fix- und eco-fixplus-Komponenten T-Nut für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten Schnelles Ändern der Grundmaße je nach Werkstückgröße durch Verschieben der Eckverbinder Schnelles Positionieren mit aufsteckbaren Grundplatten Mit einem Winkel aus den Schienen, lassen sich die Grundplatte einfach neu zu positionieren. | 250 | |||
95.92 € | 1 | 60 Arbeitstage | eco-fix rail L = 400 mmFlexibles Positionierschienensystem, kompatibel mit eco-fix- und eco-fixplus-Komponenten T-Nut für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten Schnelles Ändern der Grundmaße je nach Werkstückgröße durch Verschieben der Eckverbinder Schnelles Positionieren mit aufsteckbaren Grundplatten Mit einem Winkel aus den Schienen, lassen sich die Grundplatte einfach neu zu positionieren. | 400 | |||
119.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | eco-fix rail L = 500 mmFlexibles Positionierschienensystem, kompatibel mit eco-fix- und eco-fixplus-Komponenten T-Nut für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten Schnelles Ändern der Grundmaße je nach Werkstückgröße durch Verschieben der Eckverbinder Schnelles Positionieren mit aufsteckbaren Grundplatten Mit einem Winkel aus den Schienen, lassen sich die Grundplatte einfach neu zu positionieren. | 500 | |||
121.97 € | 1 | 60 Arbeitstage | eco-fix rail L = 750 mmFlexibles Positionierschienensystem, kompatibel mit eco-fix- und eco-fixplus-Komponenten T-Nut für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten Schnelles Ändern der Grundmaße je nach Werkstückgröße durch Verschieben der Eckverbinder Schnelles Positionieren mit aufsteckbaren Grundplatten Mit einem Winkel aus den Schienen, lassen sich die Grundplatte einfach neu zu positionieren. | 750 | |||
124.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | eco-fix rail L = 800 mmFlexibles Positionierschienensystem, kompatibel mit eco-fix- und eco-fixplus-Komponenten T-Nut für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten Schnelles Ändern der Grundmaße je nach Werkstückgröße durch Verschieben der Eckverbinder Schnelles Positionieren mit aufsteckbaren Grundplatten Mit einem Winkel aus den Schienen, lassen sich die Grundplatte einfach neu zu positionieren. | 800 | |||
150.39 € | 1 | 60 Arbeitstage | eco-fix rail L = 1000 mmFlexibles Positionierschienensystem, kompatibel mit eco-fix- und eco-fixplus-Komponenten T-Nut für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten Schnelles Ändern der Grundmaße je nach Werkstückgröße durch Verschieben der Eckverbinder Schnelles Positionieren mit aufsteckbaren Grundplatten Mit einem Winkel aus den Schienen, lassen sich die Grundplatte einfach neu zu positionieren. | 1000 | |||
190.66 € | 1 | 60 Arbeitstage | eco-fix rail L = 1250 mmFlexibles Positionierschienensystem, kompatibel mit eco-fix- und eco-fixplus-Komponenten T-Nut für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten Schnelles Ändern der Grundmaße je nach Werkstückgröße durch Verschieben der Eckverbinder Schnelles Positionieren mit aufsteckbaren Grundplatten Mit einem Winkel aus den Schienen, lassen sich die Grundplatte einfach neu zu positionieren. | 1250 | |||
230.92 € | 1 | 60 Arbeitstage | eco-fix rail L = 1500 mmFlexibles Positionierschienensystem, kompatibel mit eco-fix- und eco-fixplus-Komponenten T-Nut für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten Schnelles Ändern der Grundmaße je nach Werkstückgröße durch Verschieben der Eckverbinder Schnelles Positionieren mit aufsteckbaren Grundplatten Mit einem Winkel aus den Schienen, lassen sich die Grundplatte einfach neu zu positionieren. | 1500 | |||
271.18 € | 1 | 60 Arbeitstage | eco-fix rail L = 2000 mmFlexibles Positionierschienensystem, kompatibel mit eco-fix- und eco-fixplus-Komponenten T-Nut für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten Schnelles Ändern der Grundmaße je nach Werkstückgröße durch Verschieben der Eckverbinder Schnelles Positionieren mit aufsteckbaren Grundplatten Mit einem Winkel aus den Schienen, lassen sich die Grundplatte einfach neu zu positionieren. | 2000 | |||
311.45 € | 1 | 60 Arbeitstage | eco-fix rail L = 2500 mmFlexibles Positionierschienensystem, kompatibel mit eco-fix- und eco-fixplus-Komponenten T-Nut für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten Schnelles Ändern der Grundmaße je nach Werkstückgröße durch Verschieben der Eckverbinder Schnelles Positionieren mit aufsteckbaren Grundplatten Mit einem Winkel aus den Schienen, lassen sich die Grundplatte einfach neu zu positionieren. | 2500 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften