Klemmhebel für Schlittenelemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K502620

Teilenummer
K502620
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.44 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Schnelles Fixieren von multiflexprofile Schlittenelementen in der gewünschten Position. Länge(mm) 47,5
Länge(mm) 25 Gewinde 1 M6 Menge 1
Gewicht(g) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel für Schlittenelemente, die Teilenummer ist K502620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K502620.

Technischer Support