CC-Link / USB-Schnittstelleneinheit für EJ-Anzeige (Teilenummern)

CC-Link / USB-Schnittstelleneinheit für EJ-Anzeige
Die EJ-Anzeige wurde Zielgerichtet für die sekundär- und automatisierenden Gewerbe sowie für den Gebrauch in konventionellen Messräumen entwickelt.
Die Anzeige bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Mehrpunktmesssysteme mit maximal 16 Messgeräten können konfiguriert werden
Aufgrund der Baugröße können die EJ-Anzeigen innerhalb der Maschine auf einer handelsüblichen DIN-Schiene installiert warden
- Eine Schnittstelleneinheit (separat erhältlich) verwaltet die Daten und bietet Funktionen für die Smart Factory im Bereich IoT und M2M
- Einfache Einrichtung mit der LG QuickSetup Tool-Software (kostenlos) (USB-Schnittstelleneinheit erforderlich)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21HZA186

Teilenummer
21HZA186
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,027.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung Eingangsspannung: 10 - 27 V DC versorgt von EJ-Anzeige Maximaler Stromverbrauch: Einzel-EJ-Anzeige: 3 W oder weniger Maximale Konsolidierung: 30 W oder weniger Baudrate USB 2.0 Full speed (12Mbps)
Industrielles I/F CC-Link V. 1.10 CC-Link V. 2.00 Gewicht(g) 154 Einsatztemperatur/Luftfeuchtigkeit 0 ° C bis 50 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit -10 ° C bis 60 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)

Sie befinden sich auf der Seite für CC-Link / USB-Schnittstelleneinheit für EJ-Anzeige, die Teilenummer ist 21HZA186.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21HZA186.

Technischer Support