Schwertstiftaufsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550081
K550082
K550083
K550084
K550085
K550086
K550087
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis ø
(mm)
Beschreibung Gewicht
(g)

38.16 €

1 5 Arbeitstage 10Schwertstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0mm Auflage-ø10,0 mm Werkstückaufnahme-ø4,0 mm25

38.16 €

1 60 Arbeitstage 10Schwertstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0mm Auflage-ø10,0 mm Werkstückaufnahme-ø4,5 mm25

38.16 €

1 60 Arbeitstage 10Schwertstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0mm Auflage-ø10,0 mm Werkstückaufnahme-ø5,0 mm25

38.16 €

1 60 Arbeitstage 10Schwertstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0mm Auflage-ø10,0 mm Werkstückaufnahme-ø5,5 mm26

38.16 €

1 60 Arbeitstage 10Schwertstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0 mm Auflage-ø 10,0 mm Werkstückaufnahme-ø 6,0 mm26

44.74 €

1 60 Arbeitstage 20Schwertstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0 mm Auflage-ø 20,0 mm Werkstückaufnahme-ø 6,6 mm26

44.74 €

1 5 Arbeitstage 20Schwertstiftaufsatz zur Werkstückaufnahme in Bohrungen.Aufnahme-ø Spannsystem 8,0mm Auflage-ø20,0 mm Werkstückaufnahme-ø8,0 mm27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Menge 1

Technischer Support