Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K551215
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Beschreibung | Diese modularen eco-fix Grundplatten sind mit Befestigungsgewinden M6 in einer 12,5 mm Rasterung ausgestattet. Durch den zentrischen Acrylglaseinsatz ist sie auch für optische Systeme mit Durchlicht geeignet. Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche hartanodisiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit. Abmessungen: 250 mm x 250 mm, Acrylglaseinsatz 160 mm x 160 mm. | Höhe 1(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 250 | Länge(mm) | 160 | Gewinde 1 | M6 |
Menge | 1 | Gewicht(g) | 1,120 |
Sie befinden sich auf der Seite für Grundplatte für Durchlicht, die Teilenummer ist K551215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551215.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften