Grundplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K551038
K551039
K551137
K551138
K551306
K551533
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Höhe 1
(mm)
Länge
(mm)
Gewicht
(g)

668.42 €

1 5 Arbeitstage Diese modularen ø200 mm eco-fix Grundplatte verfügt über Befestigungsgewinde M6, zur Aufnahme der eco-fix Aufspannelemente und 3 T-Nuten für volle Flexibilität der Positionierung. Die Grundplatte ist kompartibel zu den Drehtischen der Messgeräte: RA-2200, RA-H5200, RA-2200CNC, RA-H5200CNC Theta 1-Achse: SV-, SV-C-, CS- und FTA-Serie15-720

761.84 €

1 5 Arbeitstage Diese modularen ø150 mm eco-fix Grundplatte verfügt über Befestigungsgewinde M6, zur Aufnahme der eco-fix Aufspannelemente und 3 T-Nuten für volle Flexibilität der Positionierung. Die Grundplatte ist kompartibel zu den Drehtischen der Messgeräte: RA-2200, RA-H5200, RA-2200CNC, RA-H5200CNC Theta 1-Achse: SV-, SV-C-, CS- und FTA-Serie15-1300

1,149.87 €

1 60 Arbeitstage Diese modularen eco-fixplus Grundplatten sind mit Befestigungsgewinden M6 in einer 50 mm Rasterung ausgestattet. Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit. Abmessungen: 500 mm x 400 mm2540010400

685.66 €

1 5 Arbeitstage Diese modularen eco-fixplus Grundplatten sind mit Befestigungsgewinden M6 in einer 25 mm Rasterung ausgestattet. Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit. Abmessungen: 250 mm x 250 mm252503800

252.63 €

1 5 Arbeitstage Diese modularen eco-fix Grundplatten sind mit Befestigungsgewinden M6 in einer 12,5 mm Rasterung ausgestattet. Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit. Abmessungen: 125 mm x 125 mm10125375

882.24 €

1 5 Arbeitstage Diese modularen eco-fix Grundplatten sind mit Befestigungsgewinden M6 in einer 12,5/25 mm Rasterung ausgestattet. Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit. Abmessungen: 500 mm x 400 mm105007600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewinde 1 M6 Menge 1

Technischer Support