Scheiballbentaster, Scheibe gehärteter Stahl, M5

Scheiballbentaster, Scheibe gehärteter Stahl, M5
Scheibentaster, Keramik, mit Anschlussgewinde M5. Merkmale, die die Messpunktaufnahme an Nuten, Hinterschneidungen in Bohrungen und Ähnlichem erfordern, sind mit anderen Tasterkonfigurationen oft nicht erreichbar. Diese Messaufgaben können häufig am besten mit Scheibentastern gelöst werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K650356
K650357
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis ø
(mm)
Code, Kurzform-System Scheiben-ø
(mm)
ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)

173.68 €

1 60 Arbeitstage 1005-M5-BDC15/1.5-L21.5-BAl1015KI M5 150 10 021SDP-1521.5A-5555-0122600341-8095-0006.34

172.37 €

1 60 Arbeitstage 705-M5-BDC10/1.5-L21.5-BAl710KI M5 100 07 021SDP-1021A-5555-0121600341-8090-0003.57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Aluminium Scheibenhöhe(mm) 1.5
Scheibenmaterial Stahl, gehärtet Gewinde M5

Technischer Support