Kugelscheibentaster M5, Scheibe Keramik

Kugelscheibentaster M5, Scheibe Keramik
Scheibentaster, Keramik, mit Anschlussgewinde M5. Merkmale, die die Messpunktaufnahme an Nuten, Hinterschneidungen in Bohrungen und Ähnlichem erfordern, sind mit anderen Tasterkonfigurationen oft nicht erreichbar. Diese Messaufgaben können häufig am besten mit Scheibentastern gelöst werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K650164
K650170
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Scheiben-ø
(mm)
ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)

749.61 €

1 5 Arbeitstage 05-M5-BDC20/1-L60-BAl720----8

297.37 €

1 5 Arbeitstage 05-M5-BDC15/1-L40-BAl715KI M5 150 07 040SDP-1540A-5555-0124000000-1165-6295

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 7 Material Grundkörper Aluminium
Scheibenhöhe(mm) 1 Scheibenmaterial Keramik Gewinde M5

Technischer Support