Teilenummer
|
---|
K550247 |
K550248 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Höhe 1 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Anschlagwinkel ø12 mm, für die Lagedefinierte Werkstückaufnahme in XYZ | 8 | 8 | |||
25.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Anschlagwinkel ø20 mm, für die Lagedefinierte Werkstückaufnahme in XYZ | 11 | 27 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Höhe 2(mm) | 3 | Menge | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Höhe 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften