Winkel, für die rechtwinklige Verbindung von Profilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550509-10
K550511-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Höhe 1
(mm)

151.58 €

1 5 Arbeitstage Winkel 100 / 100 Für die rechtwinklige Verbindung von Profilen und zum Aufbau von Profilen auf Grundplatten.100

125.53 €

1 5 Arbeitstage Winkel 100 mm / 50 mmFür die rechtwinklige Verbindung von Profilen.50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Menge 1

Technischer Support