Einstellbarer Aufnahmebolzen, Bohrung 8H7

Einstellbarer Aufnahmebolzen, Bohrung 8H7
Einstellbarer Aufnahmebolzen mit Bohrung 8H7. Für die präzise Höheneinstellung von Werkstückaufnahmen mit Anschlusszapen ∅ 8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551061

Teilenummer
K551061
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.63 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Einstellbarer Aufnahmebolzen mit Bohrung 8H7. Für die präzise Höheneinstellung von Werkstückaufnahmen mit Anschlusszapen ⌀8 mm Länge(mm) 86,0-115,0
Gewinde 1 M6 Menge 1 Gewicht(g) 190

Sie befinden sich auf der Seite für Einstellbarer Aufnahmebolzen, Bohrung 8H7, die Teilenummer ist K551061.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551061.

Technischer Support