Teilenummer
|
---|
K551040 |
K551041 |
K551249 |
K551252 |
K551253 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Höhe 1 (mm) | Länge (mm) | Gewinde 1 | Gewinde 2 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.47 € | 1 | 60 Arbeitstage | Verstellbarer Aufnahmebolzen zur Höheneinstellung von Aufbaupositionen.Schaft-ø20 mmAnschlussgewinde M6 | - | 50,0-65,0 | M6 | M6 | 44 | |||
47.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Verstellbarer Aufnahmebolzen zur Höheneinstellung von Aufbaupositionen.Schaft-ø12 mmAnschlussgewinde M6 | - | 50,0-65,0 | M6 | M6 | 15 | |||
86.45 € | 1 | 60 Arbeitstage | Verstellbarer Aufnahmebolzen. Für die präzise Höheneinstellung von Werkstückaufnahmen. | - | 86,0-115,0 | M6 | - | 90 | |||
49.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | Verstellbarer Aufnahembolzen mit Passbohrung ø8H7. Zum Einsatz mit K551241. | - | 65 | M12x1,25 | - | 90 | |||
46.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Verstellbarer Aufnahembolzen mit Gewindebohrung M6. Zum Einsatz mit K551241. | 12,5 | 100 | M6 | - | 90 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Menge | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Höhe 1(mm)
Länge(mm)
Gewinde 1
Gewinde 2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften