Adapterplatte für Modulaufbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551212

Teilenummer
K551212
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.89 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Adapterplatten zum Aufbau von Aufbausäulen oder Profilen der Serie multiflexprofile  auf eco-fix Grundplatten. Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit. Höhe 1(mm) 50
Länge(mm) 255 Radius(mm) R5.0 Gewinde 1 M6
Menge 1 Gewicht(g) 125

Sie befinden sich auf der Seite für Adapterplatte für Modulaufbau, die Teilenummer ist K551212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551212.

Technischer Support