Adapter Eco-fix-plus/Repro-fix

Adapter Eco-fix-plus/Repro-fix
Adapter zur Verbindung von eco-fix Systemkomponenten mit Grundplatten und Profilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K551066
K551067
K551211
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge
(mm)
Gewinde 2 Diameter
(mm)
Gewicht
(g)

53.95 €

1 5 Arbeitstage Adapter zur Verbindung von eco-fix Systemkomponenten mit Grundplatten und Profilen Serie repro-fix.ø12 mmInnengewinde M6Außengewinde M619M61220

59.21 €

1 5 Arbeitstage Adapter zur Verbindung von eco-fix Systemkomponenten mit Grundplatten und Profilen Serie repro-fix.ø20 mmInnengewinde M6Außengewinde M619M62035

28.95 €

1 5 Arbeitstage Adapter zur Verbindung von eco-fix Systemkomponenten mit Grundplatten und Profilen Serie repro-fix.ø12 mmAußengewinde M649,5M41215

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewinde 1 M6 Menge 1

Technischer Support