Teilenummer
|
---|
547-500S |
547-520S |
547-526S |
547-561S |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Alarm | Ziffernschrittwert (inch) | Ziffernschrittwert (mm) | Funktionen | Messuhr Nr. | Max.Messtiefe (mm) | Parallelität (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Niedrige Spannung, Zählfehler, Überlauffehler, Toleranzeingabefehler(nur ID-C) | 0,0005 | 0,01 | Mit Messuhr ID-S Nr. 543-783BS (ANSI/AGD) | 543-400BS (ID-C) | 30 | 0,0005 | |||
456.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Niedrige Spannung, Zählfehler, Überlauffehler, Toleranzeingabefehler(nur ID-C) | 0,0005 | 0,01 | Mit Messuhr ID-S Nr. 543-783BS (ANSI/AGD) | 543-400BS (ID-C) | 120 | 0,0005 | |||
597.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Niedrige Spannung, Zählwertzusammensetzungsfehler, Überlauffehler, Einstellfehler der Toleranzgrenze (nur ID-C) | 0,0001 | 0,001 | Mit Messuhr ID-S Nr. 543-793BS (ANSI/AGD) | 543-400BS (ID-C) | 30 | 0,0002 | |||
438.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Niedrige Spannung, Zählfehler, Überlauffehler, Toleranzeingabefehler(nur ID-C) | 0,0005 | 0,01 | Mit Messuhr ID-S Nr. 543-783BS (ANSI/AGD) | - | - | - |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | ABS/INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Genauigkeit(µm) | ±20 | Analog Messbereich umschaltbar | Ja | Automatisches Abschalten | Ja |
Batterielebensdauer | Ca. 7000 Stunden | Berechnungsfunktion (mit Formel) | Ja | Kalibrierwarnfunktion | Ja |
Messeinsatz | Gewinde # 4-48UNF | Zählrichtung umschaltbar | Ja | Benutzerdefinierte Tasten | Ja |
DATA/HOLD | Ja | Digimatic Datenausgabe | Ja | Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle | Ja |
Ziffernschrittwert wählbar | Ja | Funktionssperre | Ja | GO/±NG Bewertung | Ja |
Zoll/Metrisch umschaltbar | Ja | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch | Messkraft(N) | ≤1.5 |
ON/OFF | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Alarm
Ziffernschrittwert(inch)
Ziffernschrittwert(mm)
Funktionen
Messuhr Nr.
Max.Messtiefe(mm)
Parallelität(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften