ABSOLUTE Digimatic Linear Gauge LGS

ABSOLUTE Digimatic Linear Gauge LGS
Das LGS ist ein kompaktes ABS Linear Gauge das ihnen folgende Vorteile bietet:
Die patentierte ABSOLUT Digimatic Datenausgabe und die IP66 Schutzart bietet eine der besten Technologien seiner Klasse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

575-303

Teilenummer
575-303
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

225.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stift Energieversorgung 5 bis 10 V (5 mA max.) Genauigkeit(µm) 15
Leitungslänge(m) 2 Messeinsatz(mm) ø 3 Hartmetall Ziffernschrittwert(mm) 0,01
Umgebungs-bedingungen 0 °C bis 40 °C (20 % bis 80 % rel. Feuchte, ohne Kondensat) °C Zoll/Metrisch Metrisch Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt (Scannen nicht möglich)
Messkraft 2 N Messbolzen nach unten, 1,8 N Messbolzen horizontal, 1,6 N Messbolzen nach oben Maßstab Kapazitiver ABSOLUTE-Linearmaßstab Gewicht(g) 190 (inklusive Leitung)
Ausgabesignal Digimatic Ausgang Schaft ø(mm) 8 Lagertyp Gleitlager

Sie befinden sich auf der Seite für ABSOLUTE Digimatic Linear Gauge LGS, die Teilenummer ist 575-303.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 575-303.

Technischer Support