5-Wege-Taster, M2, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall

5-Wege-Taster, M2, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall
Um mehrere Messstellen ohne Tasterwechsel zu erreichen, können Mehr-Wege Tasterhalter eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K650451
K651053
K651054
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

153.95 €

1 5 Arbeitstage 04-M2-R2-L20-ML7.2/18.5-SWC1.4/2-BSSI M2 020 05 022 **STR2-2020A-5000-76291,747,2

171.05 €

1 5 Arbeitstage 04-M2-R2-L18-ML5.25/16.5-SWC1.4/2-BSSI M2 010 05 011 *STR2-2020A-5000-76291,545,25

164.47 €

1 5 Arbeitstage 04-M2-R2-L30-ML10.75/16.5-SWC1.4/2-BSSI M2 020 05 022 **STR2-2030A-5000-36261,8810,75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Kugel ø(mm) 2 Material Schaft Hartmetall Schaft ø(inch) 0,7
Gewinde M2

Technischer Support