5-Wege-Tasterhalter M4, drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651206

Teilenummer
K651206
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Edelstahl Code, Kurzform-System 10-5-M4-L18-BS15
Durchmesser(mm) 18 ITP Artikel-Nr. HI M4 000 15 018 Qmark Artikel-Nr. KM4-18
Renishaw Artikel-Nr. A-5000-7792 Gewinde M4 Gewinde 1 M4
Gewicht(g) 12.1

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Tasterhalter M4, drehbar, die Teilenummer ist K651206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651206.

Technischer Support