5-Wege-Tasterhalter M3, starr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651167

Teilenummer
K651167
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.58 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Edelstahl Code, Kurzform-System 10-5-M3-L11-ML9-BS12
Durchmesser(mm) 12 Gewinde M3 Gewinde 1 M3
Gewicht(g) 3.28 Effektive Länge(mm) 9

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Tasterhalter M3, starr, die Teilenummer ist K651167.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651167.

Technischer Support