5-Wege-Tasterhalter M2, klein, starr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651060

Teilenummer
K651060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.37 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Code, Kurzform-System 10-5-M2-L5.4-ML2.9-BS6 Durchmesser(mm) 6
Gewinde M2 Gewinde 1 M2 Zeiss Artikel-Nr. 602030-9103-000
Gewicht(g) 0,94 Effektive Länge(mm) 2,9

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Tasterhalter M2, klein, starr, die Teilenummer ist K651060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651060.

Technischer Support