Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K651059
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Code, Kurzform-System | 10-5-M2-L9.1-ML5.3-BS10 | Durchmesser(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | M2 | Gewinde 1 | M2 | Zeiss Artikel-Nr. | 602030-9104-000 |
Gewicht(g) | 3.62 | Effektive Länge(mm) | 5,3 |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Tasterhalter M2, groß, drehbar, die Teilenummer ist K651059.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651059.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften