5-Wege-Tasterhalter M2, starr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651057

Teilenummer
K651057
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.68 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Code, Kurzform-System 10-5-M2-L8.5-ML7-BS7 Durchmesser(mm) 7
Gewinde M2 Gewinde 1 M2 Gewicht(g) 0,96
Effektive Länge(mm) 7

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Tasterhalter M2, starr, die Teilenummer ist K651057.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651057.

Technischer Support