Würfelstern M5, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall

Würfelstern M5, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall
Um mehrere Messstellen ohne Tasterwechsel zu erreichen, können Mehr-Wege Tasterhalter eingesetzt werden. Dieser vorbestückte 4-Wege-Tasterhalter kann durch Hinzufügen eines fünften Tasters Ihrer Wahl in einen 5-Wege-Taster erweitert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K650111
K650112
K650113
K650114
K650555
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

240.79 €

1 60 Arbeitstage 2,504-M5-R2.5-L42.5-ML13.75-SWC01.8-BtiWT M5 025 15 045WMS-2545A-5555-0072602030-9027-00015.4613,75

230.26 €

1 5 Arbeitstage 204-M5-R2-L43-ML14-SWC1.5-BtiWT M5 020 15 045WMS-2045A-5555-0071602030-9026-00015.114

227.63 €

1 5 Arbeitstage 1,504-M5-R1.5-L43.5-ML14.25-SWC1.1-BTiWT M5 015 15 045WMS-1545A-5555-0070602030-9025-00014.9314,25

227.63 €

1 60 Arbeitstage 104-M5-R1-L44-ML14.5-SWC0.7-BTiWT M5 010 15 045WMS-1045A-5555-0069602030-9024-00015.314,5

240.79 €

1 60 Arbeitstage 3,504-M5-R3.5-L41.5-ML13.25-SWC2.2-BtiWT M5 035 15 045WMS-3545A-5555-0073602030-9028-00016.6413,25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Basis ø(mm) 15 Material Grundkörper Titan Material Schaft Edelstahl
Schaft ø(inch) 0,7 Gewinde M5

Technischer Support