Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
96630-001 |
96630-002 |
96630-003 |
96630-004 |
96630-005 |
96630-006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | L=Länge | L1 | D1 | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | MK 1 | 136 | 59 | 22 | - | 0.0203 | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | MK 2 | 190 | 71 | 24 | 10 | 0.0455 | ||
20.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | MK 3 | 196 | 87 | 24 | 13 | 0.0538 | ||
25.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | MK 4 | 222 | 110 | 24 | 17 | 0.0666 | ||
35.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | MK 5 | 258 | 136 | 30 | 21 | 0.1226 | ||
97.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | MK 6 | 315 | 195 | 34 | 29 | 0.2053 |
Loading...
Benennung | Kegelreiniger | Ausführung 1 | Morsekegel | Material Grundkörper | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
L=Länge
L1
D1
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften