Hochdruckdüse / form A (96205)

Hochdruckdüse / form A (96205)
· Arbeitsdruckbereich bis 70 bar

· Kompakte Bauform speziell für enge Platzverhältnisse

· Um 360° drehbar

· Beständig gegen diverse Chemikalien und Lösungsmittel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96205-11416000
96205-11416064
96205-11416127
96205-11416318
96205-11422000
96205-11422064
96205-11422127
96205-11422318
96205-11430000
96205-11430064
96205-11430127
96205-11430318
96205-11441000
96205-11441064
96205-11441127
96205-11441318
96205-11816000
96205-11816064
96205-11816127
96205-11816318
96205-11822000
96205-11822064
96205-11822127
96205-11822318
96205-11830000
96205-11830064
96205-11830127
96205-11830318
96205-11841000
96205-11841064
96205-11841127
96205-11841318
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde α D=Innendurchmesser L Gewicht (ERP)
(kg)

58.90 €

1 4 Arbeitstage R1/472°1.6-0.0069

60.06 €

1 4 Arbeitstage R1/472°1.66.40.0074

60.94 €

1 4 Arbeitstage R1/472°1.612.70.0079

65.03 €

1 4 Arbeitstage R1/472°1.631.80.0094

58.90 €

1 4 Arbeitstage R1/472°2.2-0.0069

60.06 €

1 4 Arbeitstage R1/472°2.26.40.0073

60.94 €

1 4 Arbeitstage R1/472°2.212.70.0081

65.03 €

1 4 Arbeitstage R1/472°2.231.80.0096

58.90 €

1 4 Arbeitstage R1/472°3-0.0075

60.06 €

1 4 Arbeitstage R1/472°36.40.0074

60.94 €

1 4 Arbeitstage R1/472°312.70.0080

65.03 €

1 4 Arbeitstage R1/472°331.80.0088

58.90 €

1 4 Arbeitstage R1/470°4.1-0.0067

60.06 €

1 4 Arbeitstage R1/470°4.16.40.0073

60.94 €

1 4 Arbeitstage R1/470°4.112.70.0073

65.03 €

1 4 Arbeitstage R1/470°4.131.80.0084

58.90 €

1 4 Arbeitstage R1/872°1.6-0.0067

60.06 €

1 4 Arbeitstage R1/872°1.66.40.0070

60.94 €

1 4 Arbeitstage R1/872°1.612.70.0076

65.03 €

1 4 Arbeitstage R1/872°1.631.80.0091

58.90 €

1 4 Arbeitstage R1/872°2.2-0.0066

60.06 €

1 4 Arbeitstage R1/872°2.26.40.0070

60.94 €

1 4 Arbeitstage R1/872°2.212.70.0074

65.03 €

1 4 Arbeitstage R1/872°2.231.80.0086

58.90 €

1 4 Arbeitstage R1/872°3-0.0065

60.06 €

1 4 Arbeitstage R1/872°36.40.0068

60.94 €

1 4 Arbeitstage R1/872°312.70.0070

65.03 €

1 4 Arbeitstage R1/872°331.80.0077

58.90 €

1 4 Arbeitstage R1/870°4.1-0.0060

60.06 €

1 4 Arbeitstage R1/870°4.16.40.0063

60.94 €

1 4 Arbeitstage R1/870°4.112.70.0065

65.03 €

1 4 Arbeitstage R1/870°4.131.80.0073

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Hochdruckdüse Form A Material Komponente Edelstahl
Material Grundkörper Kunststoff RoHS ja

Technischer Support