Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | α | D=Innendurchmesser | L | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 1.6 | - | 0.0110 | ||
60.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 1.6 | 6.4 | 0.0117 | ||
60.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 1.6 | 12.7 | 0.0121 | ||
65.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 1.6 | 31.8 | 0.0137 | ||
58.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 2.2 | - | 0.0108 | ||
60.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 2.2 | 6.4 | 0.0112 | ||
60.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 2.2 | 12.7 | 0.0119 | ||
65.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 2.2 | 31.8 | 0.0132 | ||
58.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 3 | - | 0.0109 | ||
60.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 3 | 6.4 | 0.0112 | ||
60.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 3 | 12.7 | 0.0111 | ||
65.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 110° | 3 | 31.8 | 0.0121 | ||
58.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 102° | 4.1 | - | 0.0103 | ||
60.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 102° | 4.1 | 6.4 | 0.0101 | ||
60.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 102° | 4.1 | 12.7 | 0.0112 | ||
65.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | 102° | 4.1 | 31.8 | 0.0128 | ||
58.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 1.6 | - | 0.0106 | ||
60.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 1.6 | 6.4 | 0.0112 | ||
60.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 1.6 | 12.7 | 0.0116 | ||
65.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 1.6 | 31.8 | 0.0135 | ||
58.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 2.2 | - | 0.0135 | ||
60.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 2.2 | 6.4 | 0.0110 | ||
60.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 2.2 | 12.7 | 0.0114 | ||
65.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 2.2 | 31.8 | 0.0129 | ||
58.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 3 | - | 0.0103 | ||
60.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 3 | 6.4 | 0.0101 | ||
60.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 3 | 12.7 | 0.0105 | ||
65.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 110° | 3 | 31.8 | 0.0111 | ||
58.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 102° | 4.1 | - | 0.0096 | ||
60.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 102° | 4.1 | 6.4 | 0.0099 | ||
60.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 102° | 4.1 | 12.7 | 0.0102 | ||
65.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 102° | 4.1 | 31.8 | 0.0117 |
Loading...
Typ | Düse | Benennung | Hochdruckdüse | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Material Grundkörper | Kunststoff | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
α
D=Innendurchmesser
L
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften