Kühlmittelschläuche LOC-LINE® flexi (96200)

Kühlmittelschläuche LOC-LINE® flexi (96200)
· Zum Durchleiten oder Absaugen von Flüssigkeiten, Staub, Dampf und Rauch

· Beliebige Verlängerung und Verkürzung

· Resistent gegen diverse Chemikalien und Lösungsmittel

· Vibrations- und druckstabil

· Beliebig kombinierbar mit Zubehörteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96200-1201
96200-1202
96200-1203
96200-1204
96200-1205
96200-1206
96200-1207
96200-1208
96200-1209
96200-1200141
96200-1200142
96200-1210
96200-1211
96200-1212
96200-1213
96200-1214
96200-1215
96200-1216
96200-1217
96200-1218
96200-1219
96200-1215001
96200-1215002
96200-1220
96200-1221
96200-1222
96200-1223
96200-1224
96200-1225
96200-1226
96200-1227
96200-1228
96200-1229
96200-1230
96200-1231
96200-1232
96200-1299
96200-1401
96200-1402
96200-1403
96200-1404
96200-1405
96200-1406
96200-1407
96200-1408
96200-1409
96200-1400141
96200-1400142
96200-1410
96200-1411
96200-1412
96200-1413
96200-1414
96200-1415
96200-1416
96200-1417
96200-1418
96200-1419
96200-1415001
96200-1415002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Größe Benennung L=Länge Anwendung D=Bohrung B=Breite Ausführung 1 Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

3.04 €

1 4 Arbeitstage -1/2Runddüse-punktförmiger Strahl6---0.0041

3.04 €

1 4 Arbeitstage -1/2Runddüse-punktförmiger Strahl9---0.0042

3.04 €

1 4 Arbeitstage -1/2Runddüse-punktförmiger Strahl12---0.0045

7.56 €

1 4 Arbeitstage -1/2Flachdüse-verbreiterter Strahl-32Breitstrahl-0.0059

8.50 €

1 4 Arbeitstage -1/2Flachdüse-verbreiterter Strahl-63Breitstrahl-0.0093

4.86 €

1 4 Arbeitstage -1/2Flachdüse-Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt-18x2--0.0039

4.86 €

1 4 Arbeitstage -1/2Flachdüse-Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt-18x3.2--0.0039

4.86 €

1 4 Arbeitstage -1/2Flachdüse-mehrere, parallele Einzelstrahlen3.2--5-Loch0.0037

4.86 €

1 4 Arbeitstage -1/2Flachdüse-mehrere, parallele Einzelstrahlen2--7-Loch0.0039

8.09 €

1 4 Arbeitstage blau1/2Gelenkschlauch140-----0.0298

8.09 €

1 4 Arbeitstage schwarz1/2Gelenkschlauch140-----0.0291

7.51 €

1 4 Arbeitstage -1/2Schleifdüse-gerader, gebündelter Strahl-32--0.0071

8.68 €

1 4 Arbeitstage -1/2Schleifdüse-gerader, gebündelter Strahl-42--0.0083

13.39 €

1 4 Arbeitstage -1/2Flachdüse-mehrere, parallele Einzelstrahlen2-mit Kugelgelenk20-Loch0.0128

4.20 €

1 4 Arbeitstage -1/2Winkeldüse-punktförmiger Strahl6-90°-0.0051

4.20 €

1 4 Arbeitstage -1/2Winkeldüse-punktförmiger Strahl9-90°-0.0057

4.20 €

1 4 Arbeitstage -1/2Winkeldüse-punktförmiger Strahl12-90°-0.0061

7.56 €

1 4 Arbeitstage -1/2Winkeldüse-mehrere, parallele Einzelstrahlen--90°8-Loch0.0087

3.04 €

1 4 Arbeitstage -1/2Gewindeanschluss-mit Kugel und Außengewinde--NPT 3/8-0.0059

3.04 €

1 4 Arbeitstage -1/2Gewindeanschluss-mit Kugel und Außengewinde--NPT 1/2-0.0073

7.56 €

1 4 Arbeitstage -1/2Verteiler-2 Schläuche von 1 Zuleitung----0.0093

931.22 €

1 4 Arbeitstage blau1/2Gelenkschlauch15M-----3.8000

931.22 €

1 4 Arbeitstage schwarz1/2Gelenkschlauch15M-----3.7800

7.56 €

1 4 Arbeitstage -1/2 - 1/4Verteiler-2 Schläuche von 1 Zuleitung--reduziert-0.0048

8.40 €

1 4 Arbeitstage -1/2Verteiler-2 Schläuche im 90°-Winkel von 1 Zuleitung----0.0096

7.07 €

1 4 Arbeitstage orange1/2Verbindungsstück-für enge Biegungen----0.0061

3.30 €

1 4 Arbeitstage orange1/2Kupplung-mit Pfanne an beiden Enden----0.0053

6.47 €

1 4 Arbeitstage -1/2 - 1/4Reduzierhülse-reduziert von 1/2" auf 1/4"----0.0044

6.75 €

1 4 Arbeitstage -1/2Verlängerung95zum Überbrücken längerer Strecken----0.0119

7.41 €

1 4 Arbeitstage -1/2Schlauchbogen-Verwendung für Biegungen--90°-0.0115

67.08 €

1 4 Arbeitstage -1/2Ringsystem-mit seitlichen Spülbohrungen----0.2285

4.79 €

1 4 Arbeitstage -1/2Klemmring-vermeidet ein Durchbiegen oder eine Positionsänderung bei höherem Druck--mit Schrauben-0.0053

18.52 €

1 4 Arbeitstage -1/2Rückschlagventil-vermeidet das Nachtropfen----0.0082

18.52 €

1 4 Arbeitstage -1/2Absperrhahn-Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen--AußengewindeNPT 1/20.0224

18.52 €

1 4 Arbeitstage -1/2Absperrhahn-Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen--InnengewindeNPT 1/20.0229

18.52 €

1 4 Arbeitstage -1/2Absperrhahn-Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen--mit Segmentanschluss-0.0207

37.66 €

1 4 Arbeitstage -1/2Montagewerkzeug-Zur Montage der Schlauchelemente----0.1131

2.50 €

1 4 Arbeitstage -1/4Runddüse-punktförmiger Strahl1.5---0.0015

2.50 €

1 4 Arbeitstage -1/4Runddüse-punktförmiger Strahl3---0.0017

2.50 €

1 4 Arbeitstage -1/4Runddüse-punktförmiger Strahl6---0.0021

6.46 €

1 4 Arbeitstage -1/4Flachdüse-verbreiterter Strahl-25Breitstrahl-0.0025

4.22 €

1 4 Arbeitstage -1/4Flachdüse-Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt-12x1--0.0015

4.22 €

1 4 Arbeitstage -1/4Flachdüse-Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt-12x1.5--0.0015

4.22 €

1 4 Arbeitstage -1/4Flachdüse-mehrere, parallele Einzelstrahlen---5-Loch0.0014

4.22 €

1 4 Arbeitstage -1/4Flachdüse-mehrere, parallele Einzelstrahlen---7-Loch0.0014

6.47 €

1 4 Arbeitstage -1/4Schleifdüse-gerader, gebündelter Strahl-25--0.0027

7.13 €

1 4 Arbeitstage blau1/4Gelenkschlauch140-----0.0166

7.13 €

1 4 Arbeitstage schwarz1/4Gelenkschlauch140-----0.0165

12.03 €

1 4 Arbeitstage -1/4Flachdüse-mehrere, parallele Einzelstrahlen1-mit Kugelgelenk16-Loch0.0067

12.03 €

1 4 Arbeitstage -1/4Flachdüse-mehrere, parallele Einzelstrahlen1.5-mit Kugelgelenk16-Loch0.0078

12.90 €

1 4 Arbeitstage -1/4Flachdüse-mehrere, parallele Einzelstrahlen2-mit Kugelgelenk20-Loch0.0104

3.71 €

1 4 Arbeitstage -1/4Winkeldüse-punktförmiger Strahl1.5-90°-0.0015

3.71 €

1 4 Arbeitstage -1/4Winkeldüse-punktförmiger Strahl3-90°-0.0018

3.71 €

1 4 Arbeitstage -1/4Winkeldüse-punktförmiger Strahl6-90°-0.0024

6.47 €

1 4 Arbeitstage -1/4Winkeldüse-mehrere, parallele Einzelstrahlen--90°6-Loch0.0024

2.50 €

1 4 Arbeitstage -1/4Gewindeanschluss-mit Kugel und Außengewinde--NPT 1/8-0.0024

2.50 €

1 4 Arbeitstage -1/4Gewindeanschluss-mit Kugel und Außengewinde--NPT 1/4-0.0024

6.46 €

1 4 Arbeitstage -1/4Verteiler-2 Schläuche von 1 Zuleitung----0.0029

754.17 €

1 4 Arbeitstage blau1/4Gelenkschlauch15M-----2.0000

754.17 €

1 4 Arbeitstage schwarz1/4Gelenkschlauch15M-----2.0000

Loading...

Grundlegende Informationen

RoHS ja

Technischer Support