Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
96632-020 |
96632-030 |
96632-040 |
96632-045 |
96632-050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | L=Länge | L1 | D1 | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | SK 20 | 102 | 39 | 15 | 7.5 | 0.0160 | ||
19.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | SK 30 | 168 | 55 | 24 | 9.5 | 0.0461 | ||
24.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | SK 40 | 188 | 73 | 24 | 16 | 0.0646 | ||
34.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | SK 45 | 215 | 96 | 26 | 21 | 0.0997 | ||
42.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | SK 50 | 240 | 116 | 30 | 26 | 0.1747 |
Loading...
Benennung | Kegelreiniger | Ausführung 1 | Steilkegel | Material Grundkörper | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
L=Länge
L1
D1
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften