Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
96634-025 |
96634-032 |
96634-040 |
96634-050 |
96634-063 |
96634-080 |
96634-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | L=Länge | L1 | D1 | D | D2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | HSK 25 | 114 | 9 | 22 | 14 | 33 | 0.0248 | ||
77.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | HSK 32 | 138 | 10 | 24 | 17 | 35 | 0.0480 | ||
81.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | HSK 40 | 142 | 13 | 24 | 22.2 | 45 | 0.0561 | ||
84.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | HSK 50 | 152 | 17 | 24 | 27.5 | 53 | 0.0710 | ||
89.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | HSK 63 | 168 | 22 | 30 | 35 | 66 | 0.1200 | ||
103.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | HSK 80 | 178 | 27 | 30 | 44 | 83 | 0.1516 | ||
113.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | HSK 100 | 199 | 34 | 30 | 57 | 103 | 0.2035 |
Loading...
Benennung | Kegelreiniger | Ausführung 1 | Hohlschaftkegel | Material Grundkörper | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
L=Länge
L1
D1
D
D2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften