Abstützelement rechteckig / grauguss (02350)

Abstützelement rechteckig / grauguss (02350)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Abstützkraft bis zu 30 kN

· Einfacher Klemmmechanismus

· Optional verschiedene Aufsätze erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02350-010
02350-030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht (ERP)
(kg)

357.92 €

1 4 Arbeitstage 0.8141

357.92 €

1 4 Arbeitstage 0.8305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Vergütungsstahl F max.(kN) 30 Benennung Abstützelement
Material Grundkörper Grauguss Ausführung 1 Rechteckig RoHS Ja

Technischer Support