Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
04422-90000
B(mm) | 28 | B1(mm) | 15 | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 26.8 | Benennung | Spannbacken | L(mm) | 28 |
L2(mm) | 10 | Material Grundkörper | Einsatzstahl | Ausführung 1 | Standard-spannbacke unten |
RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0825 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannbacken form A standard-spannbacke unten / einsatzstahl (04422), die Teilenummer ist 04422-90000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04422-90000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften