Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
04422-90012
B(mm) | 28 | B1(mm) | 15 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
H Spannbereich | 0-12 | H1(mm) | 21 | Benennung | Spannbacken |
L(mm) | 29.5 | L2(mm) | 11.5 | Material Grundkörper | Einsatzstahl |
Ausführung 1 | Standard-spannbacke oben | RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0688 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannbacken form B standard-spannbacke oben / einsatzstahl (04422), die Teilenummer ist 04422-90012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04422-90012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften