Spannbacken form C wechsel-spannbacke oben / einsatzstahl (04422)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04422-90416
04422-91527
04422-92638
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H Spannbereich H1
(mm)
H2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

147.30 €

1 4 Arbeitstage 4-1624.53.50.0930

147.30 €

1 4 Arbeitstage 15-2724.514.50.0890

173.09 €

1 4 Arbeitstage 26-3835.525.50.1310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 28 B1(mm) 15 Form C
Benennung Spannbacken L(mm) 29.5 L2(mm) 11.5
Material Grundkörper Einsatzstahl Ausführung 1 Wechsel-spannbacke oben RoHS Ja

Technischer Support