Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04422-90029 |
04422-90040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H1 (mm) | H2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29.5 | 16.5 | 0.0830 | ||
174.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.5 | 27.5 | 0.1120 |
Loading...
B(mm) | 28 | B1(mm) | 15 | D(mm) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 4.5 | Form | D | Benennung | Spannbacken |
L(mm) | 31.5 | L1(mm) | 24.5 | L2(mm) | 8 |
L3(mm) | 16 | Material Grundkörper | Einsatzstahl | Ausführung 1 | Obere spannbacke |
Ausführung 2 | Mit aufnahmebohrung | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H1(mm)
H2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften