Spannbacken form E untere spannbacke / mit pendelnder abgefl.kugel / einsatzstahl (04422)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04422-910000

Teilenummer
04422-910000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

175.78 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 28 B1(mm) 15 D(mm) 5.8
D1(mm) 4.5 Form E H1(mm) 32.8
Benennung Spannbacken L(mm) 30 L1(mm) 23
L2(mm) 10 Material Grundkörper Einsatzstahl Ausführung 1 Untere spannbacke
Ausführung 2 M.pendelnder abgefl.kugel RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0980

Sie befinden sich auf der Seite für Spannbacken form E untere spannbacke / mit pendelnder abgefl.kugel / einsatzstahl (04422), die Teilenummer ist 04422-910000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04422-910000.

Technischer Support