Abstützelement hydraulisch / form A (02341)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

02341-160823061

Teilenummer
02341-160823061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

292.52 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussart Gebohrte kanäle D(mm) 28.2 Volumenstrom max.(cm³/s) 25
Form A Form-Typ Einfach wirkend G M30x1.5
H(mm) 72.5 H1(mm) 55.5 H2(mm) 9.5
H3(mm) 10 H4(mm) 6 H5(mm) 10
Benennung Abstützelement Material Grundkörper Stahl Kolben- durchmesser 16
Federkraft Ende F2 ca.(N) 23 Federkraft min.(N) 10 Oberfläche Grundkörper Brüniert
SW(mm) 24 SW1(mm) 13 SW2(mm) 17
Hub(mm) 8 Ausführung 1 Hydraulisch RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.2713

Sie befinden sich auf der Seite für Abstützelement hydraulisch / form A (02341), die Teilenummer ist 02341-160823061.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02341-160823061.

Technischer Support