Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
02341-160823062
Anschlussart | Gebohrte kanäle | D(mm) | 28.2 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Einfach wirkend | G | M30x1.5 | H(mm) | 80.5 |
H1(mm) | 55.5 | H2(mm) | 9.5 | H3(mm) | 10 |
H4(mm) | 6 | H5(mm) | 10 | Benennung | Abstützelement |
Material Grundkörper | Stahl | Kolben- durchmesser | 16 | Federkraft Ende F2 ca.(N) | 13 |
Federkraft min.(N) | 8 | Oberfläche Grundkörper | Brüniert | SW(mm) | 24 |
SW1(mm) | 13 | SW2(mm) | 17 | Hub(mm) | 8 |
Ausführung 1 | Hydraulisch | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.2741 |
Sie befinden sich auf der Seite für Abstützelement hydraulisch / form B (02341), die Teilenummer ist 02341-160823062.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02341-160823062.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften