Abstützelemente verstellbar (02333)

Abstützelemente verstellbar (02333)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Angleichen an das Werkstück über Federkraft

· Klemmung durch Rändelschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02333-08023
02333-10028
02333-12031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Durchmesser
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F
(N)
G H=Gewinde K
(mm)
L
(mm)
Hub S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

62.43 €

1 4 Arbeitstage 1565181620013M82013.230.0389

66.13 €

1 4 Arbeitstage 1986222030017M102516.340.0731

69.80 €

1 4 Arbeitstage 22106252440019M122822.340.1183

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Abstützelement Material Grundkörper Vergütungsstahl Federkraft Anfang F1 ca.(N) 3
Ausführung 1 Verstellbar RoHS Ja

Technischer Support