Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02334-06029 |
02334-08037 |
02334-12047 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | D=Außendurchmesser (mm) | F (N) | G=Gewinde | H=Gesamthöhe (mm) | H1=Höhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M | N (mm) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Anziehdrehmoment Befestigungsschraube (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 12 | 4000 | M6x10 | 35 | 29 | 15 | 17.6 | 38 | 13 | 8 | 15 | M6x16 | M6 | 6 | 7.5 | 0.1480 | ||
112.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 16 | 6000 | M8x15 | 47 | 37 | 20 | 21.1 | 50 | 16 | 10 | 20 | M8x20 | M8 | 7 | 14 | 0.2832 | ||
169.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 25 | 9000 | M12x20 | 57 | 47 | 27 | 28.3 | 75 | 25 | 15 | 30 | M12x30 | M12 | 11 | 22 | 0.7908 |
Loading...
Material Komponente | Vergütungsstahl | Benennung | Abstützelement | Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Brüniert | Oberfläche Komponente | Vergütet und brüniert | Ausführung 1 | Mit druckbolzen |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
D=Außendurchmesser(mm)
F(N)
G=Gewinde
H=Gesamthöhe(mm)
H1=Höhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M
N(mm)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Anziehdrehmoment Befestigungsschraube(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften